Vérin plat DZF-1 5/8"- -A-P-A
162976
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 5/8" - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
753.974 N
Course
1.016 mm - 330.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés