Vérin plat DZF-2 1/2"- -A-P-A
162978
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2 1/2" - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
1870.033 N
Course
1.016 mm - 330.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés