Réducteur de pression proportionnelle VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7

1635980

Code EAN (GTIN) 4052568263751

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
G1/4
Plage de réglage de pression
0.4 bar - 40 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
245 l/min