Vérin normalisé DSBG-32-250-PPSA-N3

1645468

Code EAN (GTIN) 4052568243432

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
415 N - 483 N
Course
250 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course