Vérin normalisé DSBG-63-50-PPVA-N3

1646742

Code EAN (GTIN) 4052568243944

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés