Vérin normalisé DSBG-100-125-PPSA-N3

1646820

Code EAN (GTIN) 4052568244538

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
125 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course