Raccord NPCK-C-D-G14-K8
1691701
Code EAN (GTIN) 4052568062309
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
4.9 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 12 bar