Manodétendeur électrique PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-5

1709137

Code EAN (GTIN) 4052568263980

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Pression de service
0 bar - 50 bar
Plage de réglage de pression
2 bar - 40 bar