Manodétendeur électrique PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
1709211
Code EAN (GTIN) 4052568264024
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Pression de service
0 bar - 50 bar
Plage de réglage de pression
0.4 bar - 40 bar
Hystérésis max. de pression
0.806 bar