Vérin de guidage DFM-32-125-P-A-KF
170936
Code EAN (GTIN) 4052568013523
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482 N
Course
125 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité