Vérin de guidage DFM-32-160-P-A-KF
170937
Code EAN (GTIN) 4052568013530
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482 N
Course
160 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité