Vérin de guidage DFM-40-100-P-A-KF
170942
Code EAN (GTIN) 4052568013547
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité