Limiteur de débit GRLO-M5-QS-3-LF-C
175054
Code EAN (GTIN) 4052568037727
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de réducteur
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
40 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Pression de service
0 bar - 10 bar
Elément de réglage
Vis à tête fendue