Vérin normalisé DSBF-C-32- -PPVA-N3-R

1772262

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés