Vérin normalisé DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R
1774268
Code EAN (GTIN) 4052568246976
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
320 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés