Vérin normalisé DSBF-C-50- -PPVA-N3-R

1774418

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés