Raccord enfichable CQ-3/8-12
177682
Code EAN (GTIN) 4052568038311
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
pour tube/tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
8.65 mm