Raccord enfichable CQ-1/2-22H
177710
Code EAN (GTIN) 4052568038595
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
Union mâle CQ-22
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
12.15 mm