Union mâle CQH-15-QS-12

177721

Code EAN (GTIN) 4052568038663

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle CQ-15
Raccord pneumatique 2
Union mâle QS-12
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
8 mm