Union mâle CQH-18-QS-16
177722
Code EAN (GTIN) 4052568038670
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle CQ-18
Raccord pneumatique 2
Union mâle QS-16
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
11 mm