Tuyau PQ-AL-15X1X3000

177733

Code EAN (GTIN) 4052568038724

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
15 mm
Ø intérieur
13 mm
Matériau du tuyau
Alliage d'aluminium corroyé
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-30 °C - 75 °C