Vérin normalisé DSBF-C-80- -PPVA-N3-R
1778184
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés