Vérin normalisé DSBF-C-50- -PPSA-N3-R

1779742

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course