Système de mesure de déplacement MME-MTS-500-TLF-AIF
178306
Code EAN (GTIN) 4052568144104
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course
500 mm
Principe du système de mesure de déplacement
numérique
Signal de sortie
Protocole CAN type SPC-AIF
Résolution de la trajectoire
0.01 mm
Raccord électrique
6 pôles - Connecteur mâle - Selon DIN 45322 - forme ronde