Raccord enfichable QS-1/8-1/4-I-U-M
183741
Code EAN (GTIN) 4052568321949
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/4"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
4.191 mm