Raccord enfichable QS-3/8-5/16-I-U-M
183745
Code EAN (GTIN) 4052568321987
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/16"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6.299 mm