Raccord enfichable QSM-M3-3/16-I-U-M

183752

Code EAN (GTIN) 4052568322052

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M3
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 3/16"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.397 mm