Vérin normalisé CRDNGS-125- -PPV-A

185281

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
10 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés