Venturi CPV14-M1H-V95-1/8
185868
Code EAN (GTIN) 4052568146115
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
85 %
Pression de service
3 bar - 8 bar
185868
Code EAN (GTIN) 4052568146115