Raccord banjo multiple QST3-G1/8-6-4
186217
Code EAN (GTIN) 4052568040215
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm - pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Nombre d'alimentations
1
Nombre de sorties
4