Raccord banjo multiple QST3-G1/4-8-6

186218

Code EAN (GTIN) 4052568040222

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm - pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Nombre d'alimentations
1
Nombre de sorties
4