Raccord tournant QSR-G1/4-6
186278
Code EAN (GTIN) 4052568040765
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
3.4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar