Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - Ce produit est en fin de vie.

12/2029 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2031 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Pinces à serrage parallèle

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Pince à serrage parallèle HGPP-16-A-G2

187872

Code EAN (GTIN) 4052568148317

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course par mors de pince
5 mm
Détection de position
Pour capteur Hall - Pour capteurs inductifs
Sécurité de préhension
À la fermeture