Connecteur enfichable QSMK-1/8T-U

190592

Code EAN (GTIN) 4052568322762

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tuyau de Ø extérieur de 1/8"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.5 mm