Connecteur enfichable QSMK-1/4T-U
190595
Code EAN (GTIN) 4052568322793
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/4"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
3 mm