Connecteur enfichable coudé QSML-5/32H-U
190621
Code EAN (GTIN) 4052568322892
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle Ø 5/32"
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/32"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.9 mm