Raccord enfichable QS-1/2-5/8-U

190682

Code EAN (GTIN) 4052568323073

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage NPT 1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
13 mm