Raccord auto-obturant QSMK-10-32-UNF-1/4-U
190707
Code EAN (GTIN) 4052568323127
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage 10-32 UNF-2A
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/4"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.7 mm