Raccord auto-obturant QSK-3/8-1/2-U
190717
Code EAN (GTIN) 4052568323219
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage NPT 3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 1/2"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6.1 mm