Raccord enfichable coudé QSLV-1/2-5/8-U
190752
Code EAN (GTIN) 4052568323417
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage NPT 1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur 5/8"
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Diamètre nominal
8 mm