Vérin normalisé DSNU-20-30-PPS-A

1908300

Code EAN (GTIN) 4052568108809

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
30 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course