Vérin normalisé DSNU-25-70-P-A

1908310

Code EAN (GTIN) 4052568108908

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
70 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés