Vérin normalisé DNC-32-60-PPV-A
1922619
Code EAN (GTIN) 4052568249892
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
60 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés