Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Conditionnement de l'air comprimé

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Filtre ultra-fin LFMA-D-MAXI-A

192568

Code EAN (GTIN) 4052568152352

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Embase
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
0.01 µm