Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Conditionnement de l'air comprimé

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Lubrificateur LOE-D-MIDI

192576

Code EAN (GTIN) 4052568079543

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Pression de service
0 bar - 16 bar
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur
8 l/min