Tuyau plastique PLN-4X0,75-NT
193403
Code EAN (GTIN) 4052568043919
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C