Vérin cylindrique CRHD-32- -PPV-A-MQ-S6
195543
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
10 mm - 500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés