Vérin cylindrique CRHD-80- -PPV-A-MC-S6

195553

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
10 mm - 500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés