Vérin cylindrique DSNU-50-160-P-A

196006

Code EAN (GTIN) 4052568158576

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178.1 N
Course
160 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés