Vérin cylindrique DSNU-63-80-PPV-A

196053

Code EAN (GTIN) 4052568159016

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870.3 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés